ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ロータリプラグ(おねじ取付用)

型番:

RL-20PFF-STEEL-NBR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RL-20PFF-STEEL-NBRの仕様・寸法情報

トラスココード
170-6004
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用流体
空気
相手側取付サイズ
G1/4
耐圧力(MPa)
2
JANコード
4992338553654
質量(g)
57.000
材質1
本体:鋼鉄(ニッケルメッキ)
材質2
シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

型番リスト

表示件数
型番
RL-20PFF-STEEL-NBR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,645
( 1,810 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロータリ機能で360°の首振り回転。
・エア工具の作業性を大幅に改善します。
・プラグ本体に45°の角度をつけることによって、ホースから伝わる手元の負担を軽減。
・耐ダスト性を考慮した新設計によって耐久性もアップしました。
・空気工具・機器類のホース接続用首振りプラグ。
・本体に45゜の角度を設け、ホースから伝わる煩わしい負担を解消。
・作業性を追求し、本体構造のシンプル化によってコンパクト設計を実現。従来製品に比べて大幅に軽量・小型化。
・耐ダスト性を考慮した新設計によって、耐久性がさらにアップ。
・エアサンダーなどの空気工具接続用。
【材質】
・本体:鋼鉄(ニッケルメッキ)
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリプラグ(おねじ取付用)の型番RL-20PFF-STEEL-NBRのページです。 型番RL-20PFF-STEEL-NBRに関する仕様情報を記載しております。
ロータリプラグ(おねじ取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリプラグ(おねじ取付用)
スモールカプラソケット(おねじ取付用)
スモールカプラプラグ(おねじ取付用)
金型カプラ(おねじ取付用)
スーパーカプラ(おねじ取付用平行ねじ)
ツイストプラグ(おねじ取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格1,6452,4514912,4514524,677
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード170-6004397-6157397-6131113-2750113-2911814-8023
最高使用圧力(MPa)1.511111
使用温度範囲(℃)-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80-20~60
使用流体空気空気、水空気、水水、温油空気空気
相手側取付サイズG1/4R1/8R1/8R1/4G1/4G1/4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト