17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護メガネ E-OTG2C(オーバーグラス)

通常単価(税別)
1,133
税込単価
1,246
通常出荷日:1日目

【特長】・メガネの上から掛けられるオーバーグラスをコンパクトにデザインです【材質】・レンズ:ポリカーボ...

詳細を確認
  • UVカット
    あり
  • タイプ
    スペクタル型(オーバーグラス)
  • レンズ色
    クリア
  • 角度調整
  • 防傷加工
    あり
  • 防曇加工
    あり
  • JANコード
    4987601528323
  • 質量(g)
    37.000
  • トラスココード
    439-0594
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート

型番:

E-OTG2C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E-OTG2Cの仕様・寸法情報

UVカット
あり
タイプ
スペクタル型(オーバーグラス)
レンズ色
クリア
角度調整
防傷加工
あり
防曇加工
あり
JANコード
4987601528323
質量(g)
37.000
トラスココード
439-0594
材質1
レンズ:ポリカーボネート

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-OTG2C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,133
( 1,246 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メガネの上から掛けられるオーバーグラスをコンパクトにデザインです
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護メガネ E-OTG2C(オーバーグラス)の型番E-OTG2Cのページです。 型番E-OTG2Cに関する仕様情報を記載しております。
保護メガネ E-OTG2C(オーバーグラス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護メガネ E-OTG2C(オーバーグラス)
保護メガネ E-S918C
保護メガネ E-S914GC
一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラス
オーバーグラス
オーバーグラス保護めがね
メーカーK EXCELLENTK EXCELLENTK EXCELLENTUVEXミドリ安全アズワン
通常価格1,1331,0971,6081,560 -1,3351,320 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
UVカットありありあり---
タイプスペクタル型(オーバーグラス)スペクタクル型(めがねタイプ)スペクタクル型(ガスケットタイプ)---
レンズ色クリアクリアクリア---
角度調整-----
防傷加工ありありあり---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト