ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

スーパーカプラソケット(めねじ取付用 平行ねじ)

  • トラスココード
    113-2997
  • 最高使用圧力(MPa)
    1
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~80
  • 使用流体
    空気
  • 相手側取付サイズ
    G1/4
  • 耐圧力(MPa)
    1.5
  • JANコード
    4992338044138
  • 質量(g)
    27.000
  • 材質1
    本体:鋼鉄(クロムメッキ)+アルミニウム
  • 材質2
    シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
  • 品名
    金属カップリング スーパーカプラ 相手側取付サイズG1/4(04413)

型番:

02SMF-AL-NBR
解除
    数量:

    02SMF-AL-NBRの仕様・寸法情報

    トラスココード
    113-2997
    最高使用圧力(MPa)
    1
    使用温度範囲(℃)
    -20~80
    使用流体
    空気
    相手側取付サイズ
    G1/4
    耐圧力(MPa)
    1.5
    JANコード
    4992338044138
    質量(g)
    27.000
    材質1
    本体:鋼鉄(クロムメッキ)+アルミニウム
    材質2
    シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
    品名
    金属カップリング スーパーカプラ 相手側取付サイズG1/4(04413)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    02SMF-AL-NBR
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,613
    ( 1,774 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型軽量タイプ。
    ・押し込むだけのワンタッチ接続。片手でできる操作性が自慢。
    ・ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウム合金を採用しています。
    ・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
    ・幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化しています。
    ・「チューブフィッター」付きもご用意しています。
    【材質】
    ・本体:鋼鉄(クロムメッキ)+アルミニウム
    ・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スーパーカプラソケット(めねじ取付用 平行ねじ)の型番02SMF-AL-NBRのページです。 型番02SMF-AL-NBRに関する仕様情報を記載しております。
    スーパーカプラソケット(めねじ取付用 平行ねじ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スーパーカプラソケット(めねじ取付用 平行ねじ)
    スーパーカプラ(おねじ取付用平行ねじ)
    金型カプラ(めねじ取付用)
    金型カプラ 大流量タイプ(めねじ取付用)
    スモールカプラソケット(おねじ取付用)
    スモールカプラプラグ(おねじ取付用)
    メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
    通常価格1,6134522,451 -2,8262,451491
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    トラスココード113-2997113-2911-777-9755397-6157397-6131
    最高使用圧力(MPa)111111
    使用温度範囲(℃)-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80
    使用流体空気空気水、温油水、温油空気、水空気、水
    相手側取付サイズG1/4G1/4-Rc3/8R1/8R1/8

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました