ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護メガネ E-S914GC

通常単価(税別)
1,608
税込単価
1,769
通常出荷日:1日目

【特長】・着脱可能なガスケットを使用することで、目の周囲をやさしく保護・劣化しにくく、環境にやさしいE...

詳細を確認
  • UVカット
    あり
  • タイプ
    スペクタクル型(ガスケットタイプ)
  • レンズ色
    クリア
  • 防傷加工
    あり
  • 防曇加工
    あり
  • JANコード
    4987601528385
  • 質量(g)
    33.000
  • トラスココード
    439-0588
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート

ご注意

  • 使用する前にフレームやレンズの傷を点検してください。
  • レンズやフレームに傷やヒビが入った場合は直ちに使用を中止し、新しい製品と交換するか、職場の安全衛生担当者に相談してください。
  • メガネを置く場合はレンズの保護のため、レンズ面を上向き、または側面に向けてください。
  • 使用中、違和感を感じた場合は直ちに使用を中止し、医師に相談等してください。

型番:

E-S914GC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E-S914GCの仕様・寸法情報

UVカット
あり
タイプ
スペクタクル型(ガスケットタイプ)
レンズ色
クリア
防傷加工
あり
防曇加工
あり
JANコード
4987601528385
質量(g)
33.000
トラスココード
439-0588
材質1
レンズ:ポリカーボネート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-S914GC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,608
( 1,769 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱可能なガスケットを使用することで、目の周囲をやさしく保護
・劣化しにくく、環境にやさしいEVA製ガスケット
・金属製のネジは不使用
・柔軟性に優れたツルを使用しています
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート

ご注意

  • 使用する前にフレームやレンズの傷を点検してください。
  • レンズやフレームに傷やヒビが入った場合は直ちに使用を中止し、新しい製品と交換するか、職場の安全衛生担当者に相談してください。
  • メガネを置く場合はレンズの保護のため、レンズ面を上向き、または側面に向けてください。
  • 使用中、違和感を感じた場合は直ちに使用を中止し、医師に相談等してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護メガネ E-S914GCの型番E-S914GCのページです。 型番E-S914GCに関する仕様情報を記載しております。
保護メガネ E-S914GCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護メガネ E-S914GC
保護メガネ E-S918C
保護メガネ E-OTG2C(オーバーグラス)
保護メガネ RSX(S)-RPF
一眼式保護メガネ 727S NS
保護めがねスペクタクル形 EE-11S
メーカーK EXCELLENTK EXCELLENTK EXCELLENTアズワン日本光器製作所重松製作所
通常価格1,6081,0971,1333,3001,4106,859
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目5日目
UVカットありありあり---
タイプスペクタクル型(ガスケットタイプ)スペクタクル型(めがねタイプ)スペクタル型(オーバーグラス)---
レンズ色クリアクリアクリア---
防傷加工ありありあり---
防曇加工ありありあり---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト