17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

金型カプラ(めねじ取付用)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

相手側取付サイズ

JANコード

質量(g)

相手側ホースサイズ

適合カプラ

最小発注数量
113-2741
Rc1/4
4992338802493
70
-
日東工器金型カプラKタイプ
1個
360-8638
Rc3/8
4992338804121
82.000
Rc3/8(バルブ付)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,451
( 2,696 )
1日目
2,639
( 2,903 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金型冷却水のホース接続・分離がスピーディーにできます。
・外径が小さく(18.5mm)、水口間隔の狭いものに最適。
・金型にプラグを埋め込んだまま、ソケットの着脱が簡単にできるようロングスリーブ方式採用。
・水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。
・ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま接続・分離ができます。
・金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。
・金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取付形状を標準化しています。
・「スーパーカプラ」と接続できます。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。(ソケットは自動開閉バルブを内蔵)※バルブなしもあります。その際はご指定ください。
・0
【材質】
・本体:真鍮
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金型カプラ(めねじ取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金型カプラ(めねじ取付用)
金型カプラ(おねじ取付用)
金型カプラ 大流量タイプ(めねじ取付用)
金型カプラ 大流量タイプ(おねじ取付用)
金型カプラ 大流量タイプ(おねじ取付用)
スーパーカプラソケット(めねじ取付用 平行ねじ)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格2,451-2,4512,8266782,8261,613
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
最高使用圧力(MPa)111111
使用温度範囲(℃)-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80
使用流体水、温油水、温油水、温油水、温油水、温油空気
耐圧力(MPa)1.51.51.51.51.51.5
材質1本体:真鍮本体:真鍮本体:真鍮本体:真鍮本体:真鍮本体:鋼鉄(クロムメッキ)+アルミニウム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト