17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ハイカプラ200(ホース取付用ソケット)

通常単価(税別)
1,4402,025
税込単価
1,5842,228
通常出荷日:1日目

【特長】・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。・接続時のシールは端面パッキング方式...

詳細を確認
  • 商品画像は200-20SH-STEEL-NBR型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

相手側ホースサイズ(インチ)

適合カプラ

最小発注数量
777-8422
4992338782801
86.000
1/4
-
1個
113-0862
4992338712099
90.000
1/4
日東工器ハイカプラシリーズ
1個
113-0897
4992338712112
92.000
3/8
日東工器ハイカプラシリーズ
1個
113-0927
4992338712143
104.000
1/2
日東工器ハイカプラシリーズ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,440
( 1,584 )
1日目
1,440
( 1,584 )
1日目
1,440
( 1,584 )
1日目
2,025
( 2,228 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・接続時のシールは端面パッキング方式を採用。
・接続荷重が小さく、操作性がさらに向上。
・外周Oリング方式に比べて、グリース切れによるパッキンの損傷がなく耐久性に優れています。
・本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
・「チューブフィッター」付きもご用意しています。
【材質】
・本体:鋼鉄(クロムメッキ)
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

ご注意

  • 商品画像は200-20SH-STEEL-NBR型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイカプラ200(ホース取付用ソケット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイカプラ200(ホース取付用ソケット)
ハイカプラ200(めねじ取付用ソケット)
ハイカプラ200(おねじ取付用ソケット)
ロックカプラ200(めねじ取付用ソケット)
ロックカプラ200(おねじ取付用ソケット)
TSPカプラ(ホース取付用ソケット)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格1,440-1,445 -1,440 -1,854 -1,854 -2,457 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
最高使用圧力(MPa)1.51.51.51.51.5-
使用温度範囲(℃)-20~60-20~60-20~60-20~60-20~60-20~80
使用流体空気空気空気空気空気水、作動油、薬品、空気、ガス
耐圧力(MPa)22222-
材質1本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:真鍮

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト