17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

TSPカプラ(ホース取付用プラグ)

通常単価(税別)
1,00018,000特別価格
税込単価
1,10019,800特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。・粘度の高い流体(グリスなど)...

詳細を確認
  • ホース取付タイプの適用流体に関しては、取付ホースの仕様も考慮してください。
  • 商品画像は1TPH-BRASS型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

最高使用圧力(MPa)

耐圧力(MPa)

JANコード

質量(g)

相手側ホースサイズ(インチ)

最小発注数量
113-2334
5.0
7.5
4992338005610
10
1/8
1個
113-9088
5.0
7.5
4992338005641
20
1/4
1個
113-9100
5.0
7.5
4992338005672
40
3/8
1個
113-9126
5.0
7.5
4992338005702
80
1/2
1個
113-9142
3.0
4.5
4992338005733
150.0
3/4
1個
113-9169
3.0
4.5
4992338005764
360
1
1個
113-9185
2.0
3.0
4992338005795
530.0
1 1/4
1個
113-9207
2.0
3.0
4992338005825
720
1 1/2
1個
113-9223
1.5
2.3
4992338005856
1430.0
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000
( 1,100 )
1日目
1,032
( 1,135 )
1日目
1,548
( 1,703 )
1日目
2,726
( 2,999 )
1日目
4,1653,353
( 3,688 )
1日目
7,4626,569
( 7,226 )
1日目
7,650
( 8,415 )
1日目
10,775
( 11,853 )
1日目
18,000
( 19,800 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
・粘度の高い流体(グリスなど)に適します。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取付形状を標準化しています。
・ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。(TPN型/TSN型)
【材質】
・本体:真鍮

ご注意

  • ホース取付タイプの適用流体に関しては、取付ホースの仕様も考慮してください。
  • 商品画像は1TPH-BRASS型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSPカプラ(ホース取付用プラグ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSPカプラ(ホース取付用プラグ)
TSPカプラ(ホース取付用ソケット)
TSPカプラ(めねじ取付用プラグ)
TSPカプラ(めねじ取付用ソケット)
レバーロックカプラ(ホース取付用)
スモールカプラプラグ(ホース取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格1,000-2,290 -1,000 -2,290 -5,927 -833
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
使用温度範囲(℃)-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80
使用流体水、作動油、薬品、空気、ガス水、作動油、薬品、空気、ガス水、作動油、薬品、空気、ガス水、作動油、薬品、空気、ガス水・作動油・空気・粉体空気、水
材質1本体:真鍮本体:真鍮本体:真鍮本体:真鍮本体:銅合金本体:真鍮(クロムメッキ)
適合カプラ日東工器TSPカプラシリーズ日東工器TSPカプラシリーズ日東工器TSPカプラシリーズ日東工器TSPカプラシリーズ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト