17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ロックカプラ200(おねじ取付用ソケット)

通常単価(税別)
1,6452,148
税込単価
1,8102,363

【特長】・ロック機構で接続後の不意による離脱を防止。・ワンタッチ接続式です。・...

詳細情報を確認する
  • 最高使用圧力(MPa)
    1.5
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~60
  • 使用流体
    空気
  • 耐圧力(MPa)
    2
  • 材質1
    本体:鋼鉄(クロムメッキ)
  • 材質2
    シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
  • 適合カプラ
    日東工器ハイカプラシリーズ

ご注意

  • 商品画像はL200-20SF-STEEL-NBR型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    相手側取付サイズ

    JANコード

    質量(g)

    最小発注数量
    113-4027
    R1/4
    4992338785765
    94.000
    1個
    113-4051
    R3/8
    4992338785772
    103.000
    1個
    113-4086
    R1/2
    4992338785789
    138.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,645
    ( 1,810 )
    1日目
    1,645
    ( 1,810 )
    1日目
    2,148
    ( 2,363 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ロック機構で接続後の不意による離脱を防止。
    ・ワンタッチ接続式です。
    ・分離防止機構で接続後の不意の分離を防止。
    ・ホースを延長する際の中間継手として適しています。
    ・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
    ・ボールベアリング式スイベル機構を採用、ホースのねじれが抑えられます。(SNRG型)
    ・ホースの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。(SNRG型)
    ・ホース折れを防止するスプリングナットを標準装備。(SNRG型)
    ・圧力損失の少ないバルブ構造を採用し流量アップを実現。
    【材質】
    ・本体:鋼鉄(クロムメッキ)
    ・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

    ご注意

    • 商品画像はL200-20SF-STEEL-NBR型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ロックカプラ200(おねじ取付用ソケット)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ロックカプラ200(おねじ取付用ソケット)
    ロックカプラ200(めねじ取付用ソケット)
    ハイカプラ200(おねじ取付用ソケット)
    ハイカプラ200(めねじ取付用ソケット)
    ハイカプラ200(ホース取付用ソケット)
    レバーロックカプラ(おねじ取付用)
    メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
    通常価格1,645-1,645 -1,278 -1,278 -1,278 -5,886 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
    最高使用圧力(MPa)1.51.51.51.51.51.8
    使用温度範囲(℃)-20~60-20~60-20~60-20~60-20~60-20~80
    使用流体空気空気空気空気空気水・作動油・空気・粉体
    耐圧力(MPa)222222.7
    材質1本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:銅合金

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト