17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

TSPカプラ(ホース取付用ソケット)

通常単価(税別)
2,29031,500特別価格
税込単価
2,51934,650特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。・粘度の高い流体(グリスなど)...

詳細を確認
  • ホース取付タイプの適用流体に関しては、取付ホースの仕様も考慮してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

最高使用圧力(MPa)

耐圧力(MPa)

JANコード

質量(g)

相手側ホースサイズ(インチ)

最小発注数量
113-2806
5.0
7.5
4992338005917
30
1/8
1個
113-9274
5.0
7.5
4992338005948
70
1/4
1個
113-9291
5.0
7.5
4992338005979
100
3/8
1個
113-9312
5.0
7.5
4992338006006
190
1/2
1個
113-9339
3.0
4.5
4992338006037
380
3/4
1個
113-9355
3.0
4.5
4992338006068
610
1
1個
113-9371
2.0
3.0
4992338006099
910.0
1 1/4
1個
113-9398
2.0
3.0
4992338006129
1140.0
1 1/2
1個
113-9410
1.5
2.3
4992338006150
2250.0
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,290
( 2,519 )
1日目
2,568
( 2,825 )
1日目
3,285
( 3,614 )
1日目
5,1134,493
( 4,942 )
1日目
7,250
( 7,975 )
4日目
12,713
( 13,984 )
1日目
15,500
( 17,050 )
1日目
22,375
( 24,613 )
4日目
31,50030,003
( 33,003 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
・粘度の高い流体(グリスなど)に適します。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取付形状を標準化しています。
・ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。(TPN型/TSN型)
【材質】
・本体:真鍮
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

ご注意

  • ホース取付タイプの適用流体に関しては、取付ホースの仕様も考慮してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSPカプラ(ホース取付用ソケット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSPカプラ(ホース取付用ソケット)
TSPカプラ(ホース取付用プラグ)
TSPカプラ(めねじ取付用ソケット)
TSPカプラ(めねじ取付用プラグ)
ハイカプラ200(ホース取付用ソケット)
パージハイカプラPVR型(ホース取付用ソケット)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格2,290-1,000 -2,290 -1,000 -1,278 -6,300 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
使用温度範囲(℃)-20~80-20~80-20~80-20~80-20~60-20~60
使用流体水、作動油、薬品、空気、ガス水、作動油、薬品、空気、ガス水、作動油、薬品、空気、ガス水、作動油、薬品、空気、ガス空気空気
材質1本体:真鍮本体:真鍮本体:真鍮本体:真鍮本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:亜鉛合金・真鍮・他
材質2シールゴム:ニトリルゴム(NBR)-シールゴム:ニトリルゴム(NBR)-シールゴム:ニトリルゴム(NBR)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
適合カプラ日東工器TSPカプラシリーズ日東工器TSPカプラシリーズ日東工器TSPカプラシリーズ日東工器TSPカプラシリーズ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト