17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スモールカプラプラグ(ホース取付用)

通常単価(税別)
833
税込単価
916
通常出荷日:1日目

【特長】・ソケットにバルブ機構を備えたスリーブ外径14mmのコンパクトタイプ・小型・モジュール化が進む...

詳細を確認
  • 商品画像はMS-40PN-BRASS型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

相手側ホースサイズ(mm)

最小発注数量
397-6190
4992338662257
ポリアミドホースφ4×φ6
1個
397-6211
4992338663254
ポリアミドホースφ4.5×φ6、ウレタンホースφ4×φ6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
833
( 916 )
1日目
833
( 916 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケットにバルブ機構を備えたスリーブ外径14mmのコンパクトタイプ
・小型・モジュール化が進む分野に適しています
・低圧用
【材質】
・本体:真鍮(クロムメッキ)

ご注意

  • 商品画像はMS-40PN-BRASS型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スモールカプラプラグ(ホース取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモールカプラプラグ(ホース取付用)
スモールカプラプラグ(おねじ取付用)
金型カプラ(ホース取付用)K-03TSHL-BRASS-NBR
スモールカプラソケット(おねじ取付用)
金型カプラ(めねじ取付用)
金型カプラ(おねじ取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格8334912,8062,4512,451 -2,451
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
最高使用圧力(MPa)111111
使用温度範囲(℃)-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80
使用流体空気、水空気、水水、温油空気、水水、温油水、温油
耐圧力(MPa)1.51.51.51.51.51.5
質量(g)11.00011.00087.00030-57.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト