ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

金型カプラ 大流量タイプ(おねじ取付用)

型番:

K3-03PF-BRASS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K3-03PF-BRASSの仕様・寸法情報

トラスココード
777-9704
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用流体
水、温油
相手側取付サイズ
R3/8
耐圧力(MPa)
1.5
JANコード
4992338421861
質量(g)
30
材質1
本体:真鍮
-
-

型番リスト

表示件数
型番
K3-03PF-BRASS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
678
( 746 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・流量が約2倍にアップし、生産効率にも大きく貢献します。
・金型冷却・温油用として、金型交換時間の短縮・効率化に貢献する「金型カプラ」シリーズに、大流量タイプのK3シリーズ、K4シリーズを追加ラインアップ。
・従来品に比べて流量は約2倍となり、金型冷却配管の改善によって、成形時間の短縮にも大きく貢献いたします。
・水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。
・ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま接続・分離ができます。
・金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。
【材質】
・本体:真鍮

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金型カプラ 大流量タイプ(おねじ取付用)の型番K3-03PF-BRASSのページです。 型番K3-03PF-BRASSに関する仕様情報を記載しております。
金型カプラ 大流量タイプ(おねじ取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金型カプラ 大流量タイプ(おねじ取付用)
金型カプラ 大流量タイプ(おねじ取付用)
金型カプラ 大流量タイプ(めねじ取付用)
金型カプラ(おねじ取付用)
金型カプラ(めねじ取付用)
SPカプラ typeAプラグ 大流量タイプ
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格6782,8262,8262,4512,451 -2,477 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
トラスココード777-9704777-9739777-9755113-2750--
最高使用圧力(MPa)11111-
使用温度範囲(℃)-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80-
使用流体水、温油水、温油水、温油水、温油水、温油水、薬品、空気、ガス、作動油
相手側取付サイズR3/8R3/8Rc3/8R1/4--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました