17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

SPカプラ typeAプラグ 大流量タイプ

通常単価(税別)
2,4779,188特別価格
税込単価
2,72510,107特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・SPカプラの大流量タイプです。・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

最高使用圧力(MPa)

使用温度範囲(℃)

相手側取付サイズ

耐圧力(MPa)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
777-9291
5.0
-20~60
Rc1/8
7.5
4992338390891
24.000
1個
777-9305
5.0
-20~180
Rc1/4
7.5
4992338390907
41.000
1個
777-9313
5.0
-20~180
Rc3/8
7.5
4992338390914
71.000
1個
777-9321
3.0
-20~180
Rc1/2
4.5
4992338390921
149.000
1個
777-9330
3.0
-20~180
Rc3/4
4.5
4992338434083
295.000
1個
777-9348
3.0
-20~180
Rc1
4.5
4992338434090
406.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,477
( 2,725 )
1日目
2,916
( 3,208 )
1日目
3,832
( 4,215 )
1日目
5,7345,042
( 5,546 )
1日目
7,050
( 7,755 )
4日目
9,188
( 10,107 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SPカプラの大流量タイプです。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止します。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取付形状を標準化しています。
・鋼鉄製の本体の表面処理に、ニッケルめっきを採用。環境負荷の軽減対策に努めています。
【材質】
・本体:真鍮
・シールゴム:フッ素ゴム(FKM)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPカプラ typeAプラグ 大流量タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPカプラ typeAプラグ 大流量タイプ
金型カプラ 大流量タイプ(めねじ取付用)
金型カプラ 大流量タイプ(おねじ取付用)
金型カプラ 大流量タイプ(おねじ取付用)
450Bカプラ(プラグ)
金型カプラ(めねじ取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格2,477-2,8262,8266783,7072,451 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
使用流体水、薬品、空気、ガス、作動油水、温油水、温油水、温油作動油水、温油
材質1本体:真鍮本体:真鍮本体:真鍮本体:真鍮本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)本体:真鍮
材質2シールゴム:フッ素ゴム(FKM)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)--シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト