17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ハイカプラ200(めねじ取付用ソケット)

通常単価(税別)
1,4452,025
税込単価
1,5902,228
通常出荷日:1日目

【特長】・プラグ、ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ。接続時間を短縮・能率アップ。・プラグ・ソケ...

詳細を確認
  • 商品画像は200-20SM-STEEL-NBR型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

相手側取付サイズ

JANコード

質量(g)

最小発注数量
113-0889
Rc1/4
4992338712082
89.000
1個
113-0919
Rc3/8
4992338712129
91.000
1個
113-0943
Rc1/2
4992338712150
102.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,445
( 1,590 )
1日目
1,445
( 1,590 )
1日目
2,025
( 2,228 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラグ、ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ。接続時間を短縮・能率アップ。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・接続時のシールは端面パッキング方式を採用。
・接続荷重が小さく、操作性がさらに向上。
・外周Oリング方式に比べて、グリース切れによるパッキンの損傷がなく耐久性に優れています。
・本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
・「チューブフィッター」付きもご用意しています。
【用途】
・空気用日東のハイカプラシリーズと接続できます。
【材質】
・本体:鋼鉄(クロムメッキ)
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

ご注意

  • 商品画像は200-20SM-STEEL-NBR型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイカプラ200(めねじ取付用ソケット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイカプラ200(めねじ取付用ソケット)
ハイカプラ200(おねじ取付用ソケット)
ハイカプラ200(ホース取付用ソケット)
ロックカプラ200(めねじ取付用ソケット)
ロックカプラ200(おねじ取付用ソケット)
パージハイカプラ(めねじ取付用ソケット)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格1,445-1,440 -1,440 -1,854 -1,854 -6,754 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
最高使用圧力(MPa)1.51.51.51.51.51
使用温度範囲(℃)-20~60-20~60-20~60-20~60-20~60-20~60
使用流体空気空気空気空気空気空気
耐圧力(MPa)222221.5
材質1本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:真鍮(クロムメッキ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト