17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

金型カプラ(めねじ取付用)

  • 最高使用圧力(MPa)
    1
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~80
  • 使用流体
    水、温油
  • 耐圧力(MPa)
    1.5
  • 材質1
    本体:真鍮

ご注意

  • 商品画像はK-02PM-BRASS型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    相手側取付サイズ

    JANコード

    質量(g)

    材質2

    適合カプラ

    最小発注数量
    113-2890
    Rc1/8
    4992338044732
    14.000
    -
    日東工器金型カプラKタイプ
    1個
    777-9658
    Rc1/8
    4992338421878
    9.000
    -
    -
    1個
    113-2903
    Rc1/4
    4992338044756
    20
    -
    日東工器金型カプラKタイプ
    1個
    777-9666
    Rc1/4
    4992338421885
    15.000
    -
    -
    1個
    814-7689
    Rc1/4
    4992338044923
    70
    シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
    -
    1個
    113-5821
    Rc3/8
    4992338044787
    35.000
    -
    日東工器金型カプラKタイプ
    1個
    814-7693
    Rc3/8
    4992338813482
    82.000
    シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    452
    ( 497 )
    1日目
    510
    ( 561 )
    1日目
    452
    ( 497 )
    1日目
    510
    ( 561 )
    1日目
    2,245
    ( 2,470 )
    1日目
    581
    ( 639 )
    1日目
    2,451
    ( 2,696 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・金型冷却水のホース接続・分離がスピーディーにできます。
    ・水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。
    ・ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま接続・分離ができます。
    ・金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。
    ・金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取付形状を標準化しています。
    ・「スーパーカプラ」と接続できます。
    ・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。(ソケットは自動開閉バルブを内蔵)※バルブなしもあります。その際はご指定ください。
    ・0
    【材質】
    ・本体:真鍮

    ご注意

    • 商品画像はK-02PM-BRASS型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    金型カプラ(めねじ取付用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    金型カプラ(めねじ取付用)
    金型カプラ(めねじ取付用)
    金型カプラ(おねじ取付用)
    金型カプラ(おねじ取付用)
    金型カプラ 大流量タイプ(めねじ取付用)
    金型カプラ 大流量タイプ(めねじ取付用)
    メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
    通常価格452-2,451 -4522,451678 -2,826
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    最高使用圧力(MPa)111111
    使用温度範囲(℃)-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80
    使用流体水、温油水、温油水、温油水、温油水、温油水、温油
    耐圧力(MPa)1.51.51.51.51.51.5
    材質1本体:真鍮本体:真鍮本体:真鍮本体:真鍮本体:真鍮本体:真鍮

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト