17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

SPカプラ typeAプラグ

通常単価(税別)
1,32327,875特別価格
税込単価
1,45530,663特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・滑らかなプラグ先端部の形状によって、ソケットとの接続操作もよりスムーズに快適になりました。・...

詳細を確認
  • 商品画像は1P-A-BRASS-NBR型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

最高使用圧力(MPa)

相手側取付サイズ

耐圧力(MPa)

JANコード

質量(g)

全長(mm)

最小発注数量
292-1430
5.0
R1/8
7.5
4992338078874
20
29
1個
292-1448
5.0
R1/4
7.5
4992338078881
30
36
1個
292-1456
5.0
R3/8
7.5
4992338078898
60
40
1個
292-1464
3.0
R1/2
4.5
4992338078904
120
44
1個
292-1472
3.0
R3/4
4.5
4992338078911
210
52
1個
292-1481
3.0
R1
4.5
4992338078928
330.0
62
1個
328-0675
2.0
R1 1/4
3.0
4992338191023
630
70
1個
328-0683
2.0
R1 1/2
3.0
4992338191047
920
75
1個
328-0691
1.5
R2
2.3
4992338191061
1640
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,323
( 1,455 )
1日目
1,561
( 1,717 )
1日目
2,619
( 2,881 )
1日目
4,6773,772
( 4,149 )
1日目
6,9986,158
( 6,774 )
1日目
7,488
( 8,237 )
4日目
14,038
( 15,442 )
1日目
17,625
( 19,388 )
4日目
27,875
( 30,663 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑らかなプラグ先端部の形状によって、ソケットとの接続操作もよりスムーズに快適になりました。
・バルブのセンター自動復帰機能により、分離後のシール性能アップ。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止します。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取付形状を標準化しています。
・鋼鉄製の本体の表面処理に、ニッケルめっきを採用。
・環境負荷の軽減対策に努めています。
【用途】
・水・薬品の配管接続。
・空気・ガス・油類の配管接続。
【材質】
・本体:真鍮
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

ご注意

  • 商品画像は1P-A-BRASS-NBR型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPカプラ typeAプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPカプラ typeAプラグ
SPカプラ typeAプラグ 大流量タイプ
TSPカプラ(ホース取付用プラグ)
TSPカプラ(めねじ取付用プラグ)
450Bカプラ(プラグ)
700Rカプラ(プラグ)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格1,323-2,477 -1,000 -1,000 -3,7076,813 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
使用温度範囲(℃)-20~80--20~80-20~80-20~80-20~80
使用流体水、薬品、空気、ガス、作動油水、薬品、空気、ガス、作動油水、作動油、薬品、空気、ガス水、作動油、薬品、空気、ガス作動油作動油
材質1本体:真鍮本体:真鍮本体:真鍮本体:真鍮本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)
材質2シールゴム:ニトリルゴム(NBR)シールゴム:フッ素ゴム(FKM)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト