17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

金型カプラ(おねじ取付用)

通常単価(税別)
452
税込単価
497
通常出荷日:1日目

【特長】・金型冷却水のホース接続・分離がスピーディーにできます。・水口間隔の狭い金型にも使える省スペー...

詳細を確認
  • 商品画像はK-02PF-BRASS型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

相手側取付サイズ

JANコード

質量(g)

最小発注数量
113-2946
R1/8
4992338044749
16.000
1個
113-2954
R1/4
4992338044763
22.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
452
( 497 )
1日目
452
( 497 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金型冷却水のホース接続・分離がスピーディーにできます。
・水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。
・ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま接続・分離ができます。
・金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。
・金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取付形状を標準化しています。
・「スーパーカプラ」と接続できます。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。(ソケットは自動開閉バルブを内蔵)※バルブなしもあります。その際はご指定ください。
・0
【材質】
・本体:真鍮

ご注意

  • 商品画像はK-02PF-BRASS型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金型カプラ(おねじ取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金型カプラ(おねじ取付用)
金型カプラ(おねじ取付用)
金型カプラ(めねじ取付用)
金型カプラ(めねじ取付用)
金型カプラ 大流量タイプ(おねじ取付用)
金型カプラ 大流量タイプ(おねじ取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格4522,4512,451 -452 -2,826678
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
最高使用圧力(MPa)111111
使用温度範囲(℃)-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80
使用流体水、温油水、温油水、温油水、温油水、温油水、温油
耐圧力(MPa)1.51.51.51.51.51.5
材質1本体:真鍮本体:真鍮本体:真鍮本体:真鍮本体:真鍮本体:真鍮

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト