ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

金型カプラ(おねじ取付用)

  • トラスココード
    113-2750
  • 最高使用圧力(MPa)
    1
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~80
  • 使用流体
    水、温油
  • 相手側取付サイズ
    R1/4
  • 耐圧力(MPa)
    1.5
  • JANコード
    4992338802745
  • 質量(g)
    57.000
  • 材質1
    本体:真鍮
  • 材質2
    シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
  • 適合カプラ
    日東工器金型カプラKタイプ

型番:

K-02SF-BRASS-NBR
解除
    数量:

    K-02SF-BRASS-NBRの仕様・寸法情報

    トラスココード
    113-2750
    最高使用圧力(MPa)
    1
    使用温度範囲(℃)
    -20~80
    使用流体
    水、温油
    相手側取付サイズ
    R1/4
    耐圧力(MPa)
    1.5
    JANコード
    4992338802745
    質量(g)
    57.000
    材質1
    本体:真鍮
    材質2
    シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
    適合カプラ
    日東工器金型カプラKタイプ
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    K-02SF-BRASS-NBR
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,451
    ( 2,696 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・金型冷却水のホース接続・分離がスピーディーにできます。
    ・外径が小さく(18.5mm)、水口間隔の狭いものに最適。
    ・金型にプラグを埋め込んだまま、ソケットの着脱が簡単にできるようロングスリーブ方式採用。
    ・水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。
    ・ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま接続・分離ができます。
    ・金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。
    ・金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取付形状を標準化しています。
    ・「スーパーカプラ」と接続できます。
    ・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。(ソケットは自動開閉バルブを内蔵)※バルブなしもあります。その際はご指定ください。
    ・0
    【材質】
    ・本体:真鍮
    ・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    金型カプラ(おねじ取付用)の型番K-02SF-BRASS-NBRのページです。 型番K-02SF-BRASS-NBRに関する仕様情報を記載しております。
    金型カプラ(おねじ取付用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    金型カプラ(おねじ取付用)
    金型カプラ(めねじ取付用)
    金型カプラ 大流量タイプ(おねじ取付用)
    金型カプラ 大流量タイプ(おねじ取付用)
    金型カプラ 大流量タイプ(めねじ取付用)
    スモールカプラプラグ(おねじ取付用)
    メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
    通常価格2,4512,451 -6782,8262,826491
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    トラスココード113-2750-777-9704777-9739777-9755397-6131
    最高使用圧力(MPa)111111
    使用温度範囲(℃)-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80
    使用流体水、温油水、温油水、温油水、温油水、温油空気、水
    相手側取付サイズR1/4-R3/8R3/8Rc3/8R1/8

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト