ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ハイカプラエース 樹脂製ソケット スプリングナット付【5個入り】

  • トラスココード
    814-7684
  • 最高使用圧力(MPa)
    1.5
  • 使用流体
    空気、水
  • 耐圧力(MPa)
    2
  • JANコード
    4992338523800
  • 質量(g)
    33.000
  • 材質1
    エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)
  • 材質2
    シール:ニトリルゴム
  • 材質3
    樹脂
  • 相手側ホースサイズ(mm)
    6.5×10.0
  • 適合カプラ
    ハイカプラ
  • グリーン購入法適合品
    適合

型番:

HA-65SNG-PBT-NBR
解除
    • この商品は5パックからご注文いただけます。

    数量:
    パック (5個入り)

    HA-65SNG-PBT-NBRの仕様・寸法情報

    トラスココード
    814-7684
    最高使用圧力(MPa)
    1.5
    使用流体
    空気、水
    耐圧力(MPa)
    2
    JANコード
    4992338523800
    質量(g)
    33.000
    材質1
    エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)
    材質2
    シール:ニトリルゴム
    材質3
    樹脂
    相手側ホースサイズ(mm)
    6.5×10.0
    適合カプラ
    ハイカプラ
    グリーン購入法適合品
    適合

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HA-65SNG-PBT-NBR
    最小発注数量
    5パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,413
    ( 1,554 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・金属製と同等の耐圧性能を持っています
    ・不意の離脱を防止する「自動ロック機能」を内蔵し、ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ接続式です
    ・重さは金属製のわずか1/4と軽量で取り扱いが簡単です
    ・流体は空気だけでなく、水にも幅広く適応します
    ・低圧用
    【材質】
    ・エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)
    ・シール:ニトリルゴム
    ・樹脂

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハイカプラエース 樹脂製ソケット スプリングナット付の型番HA-65SNG-PBT-NBRのページです。 型番HA-65SNG-PBT-NBRに関する仕様情報を記載しております。
    ハイカプラエース 樹脂製ソケット スプリングナット付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハイカプラエース 樹脂製ソケット スプリングナット付
    ロータリプラグ(おねじ取付用)
    SPカプラ typeAプラグ 大流量タイプ
    スーパーカプラソケット(めねじ取付用 平行ねじ)
    フローメーター FM-03-B-BRASS-NBR
    スモールカプラソケット(おねじ取付用)
    メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
    通常価格1,4131,6452,477 -1,6138,5252,451
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
    トラスココード814-7684170-6004-113-2997397-6084397-6157
    最高使用圧力(MPa)1.51.5-10.51
    使用流体空気、水空気水、薬品、空気、ガス、作動油空気空気、水
    耐圧力(MPa)22-1.50.81.5
    JANコード49923385238004992338553654-499233804413849923383554564992338013073

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました