17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ロックカプラ200(めねじ取付用ソケット)

通常単価(税別)
1,6452,148
税込単価
1,8102,363
通常出荷日:1日目

【特長】・ロック機構で接続後の不意による離脱を防止。・ワンタッチ接続式です。・分離防止機構で接続後の不...

詳細を確認
  • 商品画像はL200-20SM-STEEL-NBR型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

相手側取付サイズ

JANコード

質量(g)

最小発注数量
113-4019
Rc1/4
4992338785734
89.000
1個
113-4043
Rc3/8
4992338785741
91.000
1個
113-4078
Rc1/2
4992338785758
102.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,645
( 1,810 )
1日目
1,645
( 1,810 )
1日目
2,148
( 2,363 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロック機構で接続後の不意による離脱を防止。
・ワンタッチ接続式です。
・分離防止機構で接続後の不意の分離を防止。
・ホースを延長する際の中間継手として適しています。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・ボールベアリング式スイベル機構を採用、ホースのねじれが抑えられます。(SNRG型)
・ホースの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。(SNRG型)
・ホース折れを防止するスプリングナットを標準装備。(SNRG型)
・圧力損失の少ないバルブ構造を採用し流量アップを実現。
【材質】
・本体:鋼鉄(クロムメッキ)
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

ご注意

  • 商品画像はL200-20SM-STEEL-NBR型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックカプラ200(めねじ取付用ソケット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックカプラ200(めねじ取付用ソケット)
ロックカプラ200(おねじ取付用ソケット)
ハイカプラ200(めねじ取付用ソケット)
ハイカプラ200(おねじ取付用ソケット)
パージハイカプラ(めねじ取付用ソケット)
TSPカプラ(めねじ取付用ソケット)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格1,645-1,645 -1,278 -1,278 -6,025 -2,290 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
最高使用圧力(MPa)1.51.51.51.51-
使用温度範囲(℃)-20~60-20~60-20~60-20~60-20~60-20~80
使用流体空気空気空気空気空気水、作動油、薬品、空気、ガス
耐圧力(MPa)22221.5-
材質1本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:真鍮(クロムメッキ)本体:真鍮

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト