17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スーパーカプラ(めねじ取付用)

  • 最高使用圧力(MPa)
    1
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~80
  • 使用流体
    空気
  • 耐圧力(MPa)
    1.5
  • 材質1
    本体:鋼鉄(クロムメッキ)

ご注意

  • 商品画像は01PM-STEEL型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    相手側取付サイズ

    JANコード

    質量(g)

    品名

    最小発注数量
    113-2687
    Rc1/8
    4992338044022
    12.000
    金属カップリング スーパーカプラ 相手側取付 Rc1/8(04402)
    1個
    113-6488
    Rc1/4
    4992338044039
    22.700
    金属カップリング スーパーカプラ 相手側取付 Rc1/4(04403)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    452
    ( 497 )
    4日目
    452
    ( 497 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型軽量タイプ。
    ・押し込むだけのワンタッチ接続。
    ・片手でできる操作性が自慢。
    ・ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウム合金を採用しています。
    ・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
    ・幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化しています。
    ・「チューブフィッター」付きもご用意しています。
    【材質】
    ・本体:鋼鉄(クロムメッキ)

    ご注意

    • 商品画像は01PM-STEEL型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スーパーカプラ(めねじ取付用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スーパーカプラ(めねじ取付用)
    スーパーカプラ(おねじ取付用平行ねじ)
    フルブローカプラソケット(めねじ取付用)
    金型カプラ(めねじ取付用)
    金型カプラ(めねじ取付用)
    パージハイカプラ(めねじ取付用ソケット)
    メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
    通常価格4524525,668 -452 -2,451 -6,025 -
    通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目〜
    最高使用圧力(MPa)111.5111
    使用温度範囲(℃)-20~80-20~80-20~60-20~80-20~80-20~60
    使用流体空気空気空気水、温油水、温油空気
    耐圧力(MPa)1.51.521.51.51.5
    材質1本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:アルミ合金本体:真鍮本体:真鍮本体:真鍮(クロムメッキ)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト