17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

金型カプラ 大流量タイプ(めねじ取付用)

  • 最高使用圧力(MPa)
    1
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~80
  • 使用流体
    水、温油
  • 耐圧力(MPa)
    1.5
  • 材質1
    本体:真鍮

ご注意

  • 商品画像はK3-02PM-BRASS型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    相手側取付サイズ

    JANコード

    質量(g)

    最小発注数量
    777-9691
    Rc1/4
    4992338287139
    16.000
    1個
    777-9721
    Rc3/8
    4992338287146
    25.000
    1個
    777-9771
    Rc1/2
    4992338287153
    50.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    678
    ( 746 )
    1日目
    678
    ( 746 )
    1日目
    1,503
    ( 1,653 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・流量が約2倍にアップし、生産効率にも大きく貢献します。
    ・金型冷却・温油用として、金型交換時間の短縮・効率化に貢献する「金型カプラ」シリーズに、大流量タイプのK3シリーズ、K4シリーズを追加ラインアップ。
    ・従来品に比べて流量は約2倍となり、金型冷却配管の改善によって、成形時間の短縮にも大きく貢献いたします。
    ・水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。
    ・ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま接続・分離ができます。
    ・金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。
    【材質】
    ・本体:真鍮

    ご注意

    • 商品画像はK3-02PM-BRASS型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    金型カプラ 大流量タイプ(めねじ取付用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    金型カプラ 大流量タイプ(めねじ取付用)
    金型カプラ 大流量タイプ(めねじ取付用)
    金型カプラ 大流量タイプ(おねじ取付用)
    金型カプラ 大流量タイプ(おねじ取付用)
    金型カプラ(めねじ取付用)
    金型カプラ(めねじ取付用)
    メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
    通常価格678-2,8266782,826452 -2,451 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    最高使用圧力(MPa)111111
    使用温度範囲(℃)-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80
    使用流体水、温油水、温油水、温油水、温油水、温油水、温油
    耐圧力(MPa)1.51.51.51.51.51.5
    材質1本体:真鍮本体:真鍮本体:真鍮本体:真鍮本体:真鍮本体:真鍮

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト