ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

スモールカプラプラグ(おねじ取付用)

  • トラスココード
    397-6131
  • 最高使用圧力(MPa)
    1
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~80
  • 使用流体
    空気、水
  • 相手側取付サイズ
    R1/8
  • 耐圧力(MPa)
    1.5
  • JANコード
    4992338663247
  • 質量(g)
    11.000
  • 材質1
    本体:真鍮(クロムメッキ)

ご注意

  • ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。

型番:

MS-10PF-BRASS
解除
    数量:

    MS-10PF-BRASSの仕様・寸法情報

    トラスココード
    397-6131
    最高使用圧力(MPa)
    1
    使用温度範囲(℃)
    -20~80
    使用流体
    空気、水
    相手側取付サイズ
    R1/8
    耐圧力(MPa)
    1.5
    JANコード
    4992338663247
    質量(g)
    11.000
    材質1
    本体:真鍮(クロムメッキ)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MS-10PF-BRASS
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    491
    ( 540 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ソケットにバルブ機構を備えたスリーブ外径14mmのコンパクトタイプ。
    ・小型・モジュール化が進む分野に適しています。
    ・ソケットにバルブ機構を備えたスリーブ外径14mmのコンパクトタイプ。小型・モジュール化が進む分野に適しています。
    ・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
    ・耐食性を考慮し、本体部にはクロムめっきを施した真ちゅうを採用。長期にわたり安定した性能を発揮します。
    ・空圧機器、理化学機器、医療機器などの幅広い配管用途に対応できるよう、各種の取付形状(めねじ用・おねじ用・ホース用・マニホールド)をワイドに取り揃えています。
    ・「チューブフィッター」付きもご用意しています。
    【用途】
    ・低圧用
    【材質】
    ・本体:真鍮(クロムメッキ)

    ご注意

    • ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スモールカプラプラグ(おねじ取付用)の型番MS-10PF-BRASSのページです。 型番MS-10PF-BRASSに関する仕様情報を記載しております。
    スモールカプラプラグ(おねじ取付用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スモールカプラプラグ(おねじ取付用)
    スモールカプラソケット(おねじ取付用)
    金型カプラ(おねじ取付用)
    ロータリプラグ(おねじ取付用)
    スーパーカプラ(おねじ取付用平行ねじ)
    ツイストプラグ(おねじ取付用)
    メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
    通常価格4912,4512,4511,6454524,677
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    トラスココード397-6131397-6157113-2750170-6004113-2911814-8023
    最高使用圧力(MPa)1111.511
    使用温度範囲(℃)-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80-20~60
    使用流体空気、水空気、水水、温油空気空気空気
    相手側取付サイズR1/8R1/8R1/4G1/4G1/4G1/4

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました