17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨て耳栓 FEP-01

通常単価(税別)
78138
税込単価
86152
通常出荷日:1日目

【特長】・潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です・高音域での...

詳細を確認
  • NRR値(dB)
    32
  • サイズ
    フリー
  • オレンジ
  • 適合機種
  • SNR値(dB)
    34
  • ケース
  • 材質1
    PU(ポリウレタン)

ご注意

  • 商品画像はFEP-01型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

コード

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4987601577857
1.500
439-0578
1個
有(700mm(±20))
4987601577864
2.800
439-0593
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78
( 86 )
1日目
138
( 152 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です
・高音域での遮音性に優れています
・底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です
【材質】
・PU(ポリウレタン)

ご注意

  • 商品画像はFEP-01型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て耳栓 FEP-01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨て耳栓 FEP-01
耳栓 コード無し FEP-01
使い捨て耳栓 メテオ
使い捨て耳栓 グライド
使い捨て耳栓 ソフティ
使い捨て耳栓 スモールメテオ
メーカーK EXCELLENTアズワンモルデックスモルデックスモルデックスモルデックス
通常価格78-20,60059 -199 -5959 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目
NRR値(dB)32-----
サイズフリー-----
オレンジ-----
適合機種-----
SNR値(dB)34-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト