17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ファインタッチ 180×2×22【25個入り】

通常単価(税別)
749
税込単価
824

【特長】・研磨用汎用品です・スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです・角面...

詳細情報を確認する
  • 最高使用回転数(rpm)
    7600
  • 外径(mm)
    180
  • 穴径(mm)
    22
  • 厚さ(mm)
    2
  • 砥材
    AC

ご注意

  • 商品画像はFT1802-AC60型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    粒度(#)

    最小発注数量
    4532373010325
    852-4299
    115.000
    60
    25パック

    25個入り

    4532373010332
    852-4300
    111.000
    80
    25パック

    25個入り

    4532373010356
    852-4295
    107.000
    120
    25パック

    25個入り

    4532373010370
    852-4297
    103.000
    180
    25パック

    25個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    749
    ( 824 )
    1日目
    749
    ( 824 )
    1日目
    749
    ( 824 )
    1日目
    749
    ( 824 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・研磨用汎用品です
    ・スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです
    ・角面など過酷な箇所の研磨作業に最適(一般材用)です
    【用途】
    ・一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
    ・AC:一般鋼用
    ・WA、WAN、WAH:ステンレス鋼用
    ・C:非鉄金属(アルミ、銅など)用
    ・GC:非金属(石材、ガラスなど)用

    ご注意

    • 商品画像はFT1802-AC60型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ファインタッチ 180×2×22のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ファインタッチ 180×2×22
    ハイエース 180×6×22.23
    ニュータッチ 100×2×16
    グリーンゼット
    小径研削砥石ミニスーパーブラック
    オフセット砥石ミニアルミ13(サーティーン)
    メーカーニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストン
    通常価格7499002991,264494 -385 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
    最高使用回転数(rpm)76008400137508400--
    外径(mm)180180100180--
    穴径(mm)2222.231622.239.539.53
    厚さ(mm)2626--
    砥材ACA/WAACZG--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト