17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ニュータッチ 100×2×16【20個入り】

通常単価(税別)
299
税込単価
329
通常出荷日:1日目

【特長】・研磨用汎用品です・ファインタッチに比べソフトで、当たりが軽く被研削物に食い込むことなく優美な...

詳細を確認
  • 商品画像はNT100216-AC60型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

粒度(#)

最小発注数量
4532373008742
852-4443
37.000
60
20パック

20個入り

4532373008759
852-4444
36.000
80
20パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
299
( 329 )
1日目
299
( 329 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨用汎用品です
・ファインタッチに比べソフトで、当たりが軽く被研削物に食い込むことなく優美な仕上面が得られます
・柔軟度を必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上げ面の研磨作業に最適です
【用途】
・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面研磨・仕上げに
・AC:一般鋼用
・WA:ステンレス鋼用
・C:非鉄金属(アルミ、銅など)用
・GC:非金属(石材、ガラスなど)用

ご注意

  • 商品画像はNT100216-AC60型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュータッチ 100×2×16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニュータッチ 100×2×16
ファインタッチ 180×2×22
ハイエース 180×6×22.23
グリーンゼット
小径研削砥石ミニスーパーブラック
オフセット砥石ミニアルミ13(サーティーン)
メーカーニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストン
通常価格2997499001,264494 -385 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
最高使用回転数(rpm)13750760084008400--
外径(mm)100180180180--
穴径(mm)162222.2322.239.539.53
厚さ(mm)2266--
砥材ACACA/WAZG--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト