ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カムロック ガスケット フッ素ゴム

通常単価(税別)
2,683
税込単価
2,951
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱性、耐薬品性に優れています。・赤色マーク付きです。【用途】・カムロック用【材質】・主材質...

詳細を確認
  • ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。ガスケットは定期的な交換をお勧めいたします。
  • 製品の耐薬品性能に関しては、使用方法・温度・圧力・濃度・期間等の条件により変化する場合がありますので、ご使用者様にて実使用の機器及び、ご使用条件で評価をお願いいたします。
  • ボディー本体・カムアーム・部品に外力( 衝撃等 )を与えないでください。破損の原因になります。また、接続部に荷重( 負荷 )が掛からないよう注意してください。流体漏れの原因になります。
  • フッ素樹脂を使用したガスケットは、弾力性に欠けるため使用条件によっては漏れることがありますので事前にお問合せください。(トヨックスお客様相談室フリーダイヤル 0120-52-3132 )
  • 製品を接合する際は、同材質のカプラーとアダプターのご使用をお勧めします。材質の異なるカプラーとアダプターを接合する場合、腐食( 電食 )する場合があります。
詳細を確認

型番:

GK-FKM-3-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GK-FKM-3-4の仕様・寸法情報

使用温度範囲(℃)
0~180
相手側取付サイズ(インチ)
1/2、3/4
JANコード
4975196820083
質量(g)
4.000
トラスココード
115-9043
材質1
主材質:フッ素ゴム

型番リスト

表示件数
型番
GK-FKM-3-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,683
( 2,951 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、耐薬品性に優れています。
・赤色マーク付きです。
【用途】
・カムロック用
【材質】
・主材質:フッ素ゴム

ご注意

  • ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。ガスケットは定期的な交換をお勧めいたします。
  • 製品の耐薬品性能に関しては、使用方法・温度・圧力・濃度・期間等の条件により変化する場合がありますので、ご使用者様にて実使用の機器及び、ご使用条件で評価をお願いいたします。
  • ボディー本体・カムアーム・部品に外力( 衝撃等 )を与えないでください。破損の原因になります。また、接続部に荷重( 負荷 )が掛からないよう注意してください。流体漏れの原因になります。
  • フッ素樹脂を使用したガスケットは、弾力性に欠けるため使用条件によっては漏れることがありますので事前にお問合せください。(トヨックスお客様相談室フリーダイヤル 0120-52-3132 )
  • 製品を接合する際は、同材質のカプラーとアダプターのご使用をお勧めします。材質の異なるカプラーとアダプターを接合する場合、腐食( 電食 )する場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムロック ガスケット フッ素ゴムの型番GK-FKM-3-4のページです。 型番GK-FKM-3-4に関する仕様情報を記載しております。
カムロック ガスケット フッ素ゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムロック ガスケット フッ素ゴム
カムロック ツインロックカプラー ホースシャンク ポリプロピレン
カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ ポリプロピレン PP[633-BBL]
カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ ポリプロピレン PP[633-DBL]
カムロック ガスケット スーパーフッ素ゴム
カムロック ガスケット ブナN(NBR)
メーカートヨックストヨックストヨックストヨックストヨックストヨックス
通常価格2,6835,3816,6355,5863,172 -291 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用温度範囲(℃)0~18023~6023~6023~600~180-10~100
相手側取付サイズ(インチ)1/2、3/41-1/21-1/2---
JANコード4975196820083497519691685449751969168234975196916885--
質量(g)4.000367.000317.000327.000--
トラスココード115-9043351-8586350-6025352-0109--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト