17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

カムロック ガスケット スーパーフッ素ゴム

通常単価(税別)
3,1724,534特別価格
税込単価
3,4894,987特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱性、耐薬品性に優れています・食品衛生法厚生省告示第370号適合です【用途】・カムロック用...

詳細を確認
  • ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。ガスケットは定期的な交換をお勧めいたします。
  • 製品の耐薬品性能に関しては、使用方法・温度・圧力・濃度・期間等の条件により変化する場合がありますので、ご使用者様にて実使用の機器及び、ご使用条件で評価をお願いいたします。
  • ボディー本体・カムアーム・部品に外力( 衝撃等 )を与えないでください。破損の原因になります。また、接続部に荷重( 負荷 )が掛からないよう注意してください。流体漏れの原因になります。
  • 商品画像はGK-FKM-S-1-1-2型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

相手側取付サイズ(インチ)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
1-1/2
4975196918513
9.000
115-9081
フッ素ゴム
1個
1-1/4
4975196918506
8.000
115-9080
フッ素ゴム
1個
1/2、3/4
4975196918483
4.000
115-9078
主材質:フッ素ゴム
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,5343,191
( 3,510 )
1日目
4,242
( 4,666 )
1日目
3,172
( 3,489 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、耐薬品性に優れています
・食品衛生法厚生省告示第370号適合です
【用途】
・カムロック用
・スチーム使用時に

ご注意

  • ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。ガスケットは定期的な交換をお勧めいたします。
  • 製品の耐薬品性能に関しては、使用方法・温度・圧力・濃度・期間等の条件により変化する場合がありますので、ご使用者様にて実使用の機器及び、ご使用条件で評価をお願いいたします。
  • ボディー本体・カムアーム・部品に外力( 衝撃等 )を与えないでください。破損の原因になります。また、接続部に荷重( 負荷 )が掛からないよう注意してください。流体漏れの原因になります。
  • 商品画像はGK-FKM-S-1-1-2型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムロック ガスケット スーパーフッ素ゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムロック ガスケット スーパーフッ素ゴム
カムロック ガスケット フッ素ゴム
カムロック ガスケット ブナN(NBR)
カムロック カプラー ホースシャンク ブロンズ
カムロック ツインロックカプラー オネジ ブロンズ
カムロック アダプター ホースシャンク ブロンズ
メーカートヨックストヨックストヨックストヨックストヨックストヨックス
通常価格3,172-2,683291 -5,566 -7,453 -3,740 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜4日目1日目〜
使用温度範囲(℃)0~1800~180-10~100-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト