17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

吸着パット・TRN(ニトリル・緑)

通常単価(税別)
2,3882,431
税込単価
2,6272,674

【特長】・耐油性、耐アルコール性に優れています。・抜群のフィット感で、ワークの...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    ニトリル

ご注意

  • 商品画像はTRN-1062-1型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    パッド外径(mm)

    高さ(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    6
    22
    4570198795898
    1.400
    115-6821
    1個
    8
    22
    4570198795874
    1.400
    115-6822
    1個
    10
    23
    4570198795799
    1.400
    115-6823
    1個
    12
    23
    4570198795751
    1.500
    115-6824
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,388
    ( 2,627 )
    1日目
    2,388
    ( 2,627 )
    1日目
    2,431
    ( 2,674 )
    1日目
    2,431
    ( 2,674 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐油性、耐アルコール性に優れています。
    ・抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。
    ・簡単に吸着金具へ取付出来ます。
    【材質】
    ・ニトリル

    ご注意

    • 商品画像はTRN-1062-1型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    吸着パット・TRN(ニトリル・緑)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    吸着パット・TRN(ニトリル・緑)
    吸着パット・フリー(フッ素・黒)
    吸着パット・フリー(ウレタン・乳白)
    吸着パット・埋込式 ウレタン・乳白
    吸着パット・ビス止式
    吸着パット・ジャバラ(シリコン・茶)
    メーカースター精機スター精機スター精機スター精機スター精機スター精機
    通常価格2,388-1,751 -1,317 -911 -3,084 -1,751
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    材質1ニトリルフッ素ウレタンウレタン--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト