17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

吸着パット・フリー(フッ素・黒)

通常単価(税別)
1,7512,388
税込単価
1,9262,627
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱性、耐油性、耐酸性に優れています。・抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従し...

詳細を確認
  • 商品画像はVAPF-12C-2型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

パッド外径(mm)

高さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
12
17
4570198795980
1.900
115-6703
1個
20
25
4570198795966
4.300
115-6779
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,751
( 1,926 )
1日目
2,388
( 2,627 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、耐油性、耐酸性に優れています。
・抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。
・簡単に吸着金具へ取付出来ます。
【材質】
・フッ素

ご注意

  • 商品画像はVAPF-12C-2型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸着パット・フリー(フッ素・黒)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸着パット・フリー(フッ素・黒)
吸着パット・フリー(ウレタン・乳白)
吸着パット・TRN(ニトリル・緑)
吸着パット・埋込式 ウレタン・乳白
吸着パット・ビス止式
吸着パッド
メーカースター精機スター精機スター精機スター精機スター精機ミスミ
通常価格1,751-1,317 -2,388 -911 -3,084 -200 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
材質1フッ素ウレタンニトリルウレタン--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト