17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

吸着パット・埋込式 ウレタン・乳白

通常単価(税別)
911999
税込単価
1,0021,099

【特長】・耐久性、耐油性に優れています・吸着金具で簡単取付けが可能です【材質】...

詳細情報を確認する
  • 高さ(mm)
    16
  • 材質1
    ウレタン

ご注意

  • 商品画像はVAPU-15C型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    パッド外径(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    15
    4570198796277
    2.400
    115-6769
    1個
    20
    4570198796260
    2.800
    115-6770
    1個
    30
    4570198796154
    3.600
    115-6771
    1個
    40
    4570198796147
    6.000
    115-6773
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    911
    ( 1,002 )
    1日目
    911
    ( 1,002 )
    1日目
    911
    ( 1,002 )
    1日目
    999
    ( 1,099 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐久性、耐油性に優れています
    ・吸着金具で簡単取付けが可能です
    【材質】
    ・ウレタン

    ご注意

    • 商品画像はVAPU-15C型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    吸着パット・埋込式 ウレタン・乳白のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    吸着パット・埋込式 ウレタン・乳白
    吸着パット・フリー(ウレタン・乳白)
    吸着パット・ビス止式
    吸着パット・フリー(フッ素・黒)
    吸着パット・TRN(ニトリル・緑)
    吸着金具・回止式(マイクロ用)
    メーカースター精機スター精機スター精機スター精機スター精機スター精機
    通常価格911-1,317 -3,084 -1,751 -2,388 -2,645 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    高さ(mm)16-16--32.9
    材質1ウレタンウレタン-フッ素ニトリル-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト