17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニルーター用切断砥石【5~10個入り】

通常単価(税別)
1,2901,548
税込単価
1,4191,703
通常出荷日:1日目

【用途】・細い金属、FRPの切断に。【材質】・レジ砥石80番

  • 商品タイプ
    関連品
  • 適合機種
    25800・27570・28400・28473・28515・28525
  • 材質1
    レジ砥石80番
  • シャフト径(mm)
    2.35

ご注意

  • 商品画像は26812型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • シャフト

  • 直径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

シャフト

直径(mm)

最小発注数量
4952989268123
1.000
251-4313
なし
22
1パック

10個入り

4952989268215
1.000
251-4308
なし
38
1パック

5個入り

4952989288107
2.000
251-4306
22
1パック

10個入り

4952989288114
2.000
251-4309
38
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,290
( 1,419 )
1日目
1,290
( 1,419 )
1日目
1,548
( 1,703 )
1日目
1,548
( 1,703 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・細い金属、FRPの切断に。
【材質】
・レジ砥石80番

ご注意

  • 商品画像は26812型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニルーター用切断砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニルーター用切断砥石
切断砥石
切断砥石
切断砥石"金属用スタンダード切断砥石"
ニューレジカット 切断用砥石
ジャーンカット 切断用砥石
メーカープロクソンプロクソンボッシュトーケンニューレジストンニューレジストン
通常価格1,290-2,0641,806144 -192 -147 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ関連品-----
適合機種25800・27570・28400・28473・28515・28525-----
材質1レジ砥石80番-----
シャフト径(mm)2.35-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト