17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

1×4サポート L型 14Lタイプ 袋入タイプ【10個入り】

通常単価(税別)
2,3283,808
税込単価
2,5614,189
通常出荷日:1日目

【特長】・薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。・強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施され...

詳細を確認
  • 耐震金物では御座いません。
  • 商品画像は10103229型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

正面 穴数

底面 穴数

L1(mm)

L2(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

表面処理

最小発注数量
1
1
無地
20
20
4962123032299
51.400
223-6474
SGCC
亜鉛めっき鋼板
1パック

10個入り

1
1
ブラック
20
20
4962123032305
51.700
226-0025
SPCC
黒カチオン電着塗装
1パック

10個入り

1
1
ホワイト
20
20
4962123032312
52.100
226-0109
SPCC
白塗装
1パック

10個入り

2
2
無地
35
35
4962123032329
87.600
225-3699
SGCC
亜鉛めっき鋼板
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,328
( 2,561 )
1日目
3,344
( 3,678 )
1日目
3,808
( 4,189 )
1日目
3,148
( 3,463 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。
・強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
・木と木を90°に固定します。
【用途】
・ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 耐震金物では御座いません。
  • 商品画像は10103229型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1×4サポート L型 14Lタイプ 袋入タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1×4サポート L型 14Lタイプ 袋入タイプ
プラビス ハードケース入
強硬突破!ビス
軸細コーススレッドBK(スチール)
木工用造作ビス おさえ上手
軸細コーススレッド フレキ頭(スチール)
メーカーダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハント
通常価格2,328-1,235 -1,9282,217 -1,8661,180 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類板金-----
部品取付穴なし-----
長穴なし-----
W(mm)16-----
タイプL型-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

L型ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト