17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

ワンハンド脱着型 エルボ

通常単価(税別)
349865
税込単価
384952
通常出荷日:1日目

【特長】・安全性・作業性を追求した世界初のワンハンド継手。・高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの...

詳細を確認
  • 商品画像はTTL6-01型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

接続口径

適合チューブ外径D(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

最小発注数量
R1/8
4
4989999978506
7.800
207-7693
本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
接続口:ステンレス(SUS)
1個
R1/4
4
4989999978513
10.800
207-7694
本体:PBT
接続口:SUS
1個
R1/8
6
4989999978520
9.100
207-7695
本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
接続口:ステンレス(SUS)
1個
R1/4
6
4989999978537
12.100
207-7696
本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
接続口:ステンレス(SUS)
1個
R1/8
8
4989999978544
9.900
207-7697
本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
接続口:ステンレス(SUS)
1個
R1/4
8
4989999978551
13.000
207-7699
本体:PBT
接続口:SUS
1個
R1/8
10
4989999994018
10.700
207-7691
本体:PBT
接続口:SUS
1個
R1/4
10
4989999994025
13.700
207-7692
本体:PBT
接続口:SUS
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
620
( 682 )
1日目
658
( 724 )
1日目
349
( 384 )
1日目
372
( 409 )
1日目
359
( 395 )
1日目
723
( 795 )
1日目
813
( 894 )
1日目
865
( 952 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性・作業性を追求した世界初のワンハンド継手。
・高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。
・長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
【材質】
・本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
・接続口:ステンレス(SUS)
・パッキン:ニトリルゴム(NBR)

ご注意

  • 商品画像はTTL6-01型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンハンド脱着型 エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンハンド脱着型 エルボ
ワンハンド脱着型 ユニオンワイ
ワンハンド脱着型 ユニオンストレート
ワンハンド脱着型 ユニオンエルボ
ワンハンド脱着型 異径ユニオンストレート
六角穴付ストレート
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格349-505 -594 -393 -620 -400
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用流体空気空気空気空気空気空気
材質3パッキン:ニトリルゴム(NBR)パッキン:ニトリルゴム(NBR)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト