17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

デジタルカメラ KC-03TY

通常単価(税別)
9,662
税込単価
10,628
通常出荷日:1日目

【特長】・いつもポケットに入れて、日常の景色を気軽に撮れるスリム・軽量な800万画素デジタルカメラです...

詳細を確認

型番:

KC-03TY
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KC-03TYの仕様・寸法情報

インターフェース
USB2.0
カラー対応
カラー
画素数(範囲指定)
501万画素~
フレームレート(fps)
30(1920×1080)、30(1280×720、30(640×480)
奥行(mm)
23
高さ(mm)
58
電源
リチウムイオン充電池 NP-6L
幅(mm)
98
ISO感度
オート、100、200、400
JANコード
4961607005385
質量(g)
89.000
トラスココード
437-7723
液晶ディスプレイ
2.4型 IPS
画素数詳細(画素)
824万(総)、約800万(有効)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
KC-03TY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,662
( 10,628 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・いつもポケットに入れて、日常の景色を気軽に撮れるスリム・軽量な800万画素デジタルカメラです。
・PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。
・本体約86gと非常に軽く、スリムで小さい為洋服のポケットに入れて気軽に持ち歩けます。
・シンプル機能で操作が簡単です。
・36mmの広角レンズは、スナップや風景、家族や友人との記念撮影におすすめです。
・手ブレを軽減して失敗写真を減らします。
・フルHD動画撮影が可能です。
・セルフタイマー機能付きで、友人・家族との記念撮影、自分撮りに便利です。
・もう少しアップで撮りたい時に便利です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルカメラ KC-03TYの型番KC-03TYのページです。 型番KC-03TYに関する仕様情報を記載しております。
デジタルカメラ KC-03TYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルカメラ KC-03TY
USBカメラ L-836
83倍ズーム デジタルカメラ(保護フィルム・SDカード付)
デジタル一眼レフカメラ(保護フィルム・SDカード付)
ドキュメントカメラ
サンワサプライ デジタル顕微鏡
メーカーケンコーホーザンエスコエスコケニスアズワン
通常価格9,66240,950138,112112,44699,27739,000 -
通常出荷日1日目2日目2日目2日目8日目10日目〜
インターフェースUSB2.0-----
カラー対応カラー-----
画素数(範囲指定)501万画素~-----
フレームレート(fps)30(1920×1080)、30(1280×720、30(640×480)-----
奥行(mm)23-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト