ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ソフトグリップ差替式ドライバー

通常単価(税別)
1,419
税込単価
1,561

【特長】・電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します(全...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4962485241179
  • トラスココード
    475-3984
  • 質量(g)
    90.000
  • 先端マグネット
    あり
  • 軸長(mm)
    135
  • 全長(mm)
    217
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • 差込角(mm)
    6.35
  • 刃先
    [[+]]2×[[-]]6
  • 材質1
    ビット:特殊合金鋼
  • 材質2
    グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂

型番:

3970
解除
    数量:

    3970の仕様・寸法情報

    JANコード
    4962485241179
    トラスココード
    475-3984
    質量(g)
    90.000
    先端マグネット
    あり
    軸長(mm)
    135
    全長(mm)
    217
    シャンク径(mm)
    6.35
    差込角(mm)
    6.35
    刃先
    [[+]]2×[[-]]6
    材質1
    ビット:特殊合金鋼
    材質2
    グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3970
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,419
    ( 1,561 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します(全長65mm以上のビットに対応)
    ・ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます
    ・滑りにくいです
    ・3970-Hハンドルのみ
    ・[[+]]2×[[-]]6×65mm
    【材質】
    ・ビット:特殊合金鋼
    ・グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ソフトグリップ差替式ドライバーの型番3970のページです。 型番3970に関する仕様情報を記載しております。
    ソフトグリップ差替式ドライバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ソフトグリップ差替式ドライバー
    ビスブレーカードライバー ワニドラJr 2本組 +2×23 +3×23
    落下防止スタービードライバー
    アネックス 電工グリップ8本組ドライバーセット
    アネックス エイトマングリップボーイ8本組ドライバーセット
    ミニスタ60 ラチェットドライバー
    メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
    通常価格1,4192,3871,1612,4481,2161,950
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    JANコード49624852411794962485243555-49624851016334962485101213-
    トラスココード475-3984535-2377-803-6884469-7634344-7677
    質量(g)90.000109.00050.000---
    先端マグネットあり-あり--無し
    軸長(mm)135-25---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました