ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エレクトロプライヤー

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
13,00012,145
税込単価
14,30013,360

【特長】・電気工事用マルチファンクションプライヤー・1本で6つの機能が利用でき...

詳細情報を確認する
  • 銅線切断能力 (mm)
    15
  • 圧着機能有無
  • 圧着能力 (mm)
    0.5~2.5
  • 皮むき機能有無
  • ばね
    なし
  • くわえ部すべり止め加工
    あり
  • 落下防止用ひも取付穴
  • JANコード
    4003773079972
  • トラスココード
    836-9076
  • タイプ
    コンフォートハンドル
  • 全長(mm)
    200
  • 材質1
    オイル焼き入れ焼き戻し高品質特殊工具鋼
  • 質量(g)
    267.000
  • 皮むき能力(mm)
    0.7~2.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1382-200T
解除
    数量:

    1382-200Tの仕様・寸法情報

    銅線切断能力(mm)
    15
    圧着機能有無
    圧着能力(mm)
    0.5~2.5
    皮むき機能有無
    ばね
    なし
    くわえ部すべり止め加工
    あり
    落下防止用ひも取付穴
    JANコード
    4003773079972
    トラスココード
    836-9076
    タイプ
    コンフォートハンドル
    全長(mm)
    200
    材質1
    オイル焼き入れ焼き戻し高品質特殊工具鋼
    質量(g)
    267.000
    皮むき能力(mm)
    0.7~2.5

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1382-200T
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,00012,145
    ( 13,360 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電気工事用マルチファンクションプライヤー
    ・1本で6つの機能が利用できます(つかみ、曲げ、バリ取り、切断、ストリップ、圧着)
    【材質】
    ・オイル焼き入れ焼き戻し高品質特殊工具鋼

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エレクトロプライヤーの型番1382-200Tのページです。 型番1382-200Tに関する仕様情報を記載しております。
    エレクトロプライヤーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エレクトロプライヤー
    エレクトロプライヤー(オープンスプリング付SB) 1391-200
    電工用多機能プライヤー
    エレクトロプライヤーコンフォート(SB) 1382-200
    架線工事用強力ペンチ(圧着付) 0911-240
    エレクトロプライヤーコンフォート(スプリング付SB) 1392-200
    メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
    通常価格13,00011,33611,786 -11,42611,44112,183
    通常出荷日4日目2日目19日目1日目2日目1日目
    銅線切断能力(mm)15-15---
    圧着機能有無-----
    圧着能力(mm)0.5~2.5-----
    皮むき機能有無-----
    ばねなしありなし--あり

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電工ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました