17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

CBN3枚刃ロングネックボールエンドミル SSPB320

通常単価(税別)
24,84031,018
税込単価
27,32434,120
通常出荷日:1日目

【特長】・CBN3枚刃ロングネックボールエンドミルで高能率・高精度加工を実現・従来品2枚刃との比較で、...

詳細を確認
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

全長

(mm)

商品コード

首径

(mm)

最小発注数量
0.2
0.15
0.1
0.3
50
01-00508-01003
0.19
1個
0.2
0.15
0.1
0.4
50
01-00508-01004
0.19
1個
0.2
0.15
0.1
0.5
50
01-00508-01005
0.19
1個
0.2
0.15
0.1
0.6
50
01-00508-01006
0.19
1個
0.4
0.3
0.2
0.5
50
01-00508-02005
0.37
1個
0.4
0.3
0.2
0.75
50
01-00508-02007
0.37
1個
0.4
0.3
0.2
1
50
01-00508-02010
0.37
1個
0.4
0.3
0.2
1.2
50
01-00508-02012
0.37
1個
0.6
0.5
0.3
0.75
49
01-00508-03007
0.56
1個
0.6
0.5
0.3
1
50
01-00508-03010
0.56
1個
0.6
0.5
0.3
1.2
50
01-00508-03012
0.56
1個
0.6
0.5
0.3
1.5
50
01-00508-03015
0.56
1個
0.8
0.6
0.4
2
50
01-00508-04020
0.76
1個
1
0.7
0.5
1
49
01-00508-05010
0.95
1個
1
0.7
0.5
2
50
01-00508-05020
0.95
1個
1
0.7
0.5
2.5
50
01-00508-05025
0.95
1個
1
0.7
0.5
3
50
01-00508-05030
0.95
1個
0.3
0.23
0.15
0.3
50
01-00508-01503
0.28
1個
0.3
0.23
0.15
0.5
50
01-00508-01505
0.28
1個
0.3
0.23
0.15
0.9
50
01-00508-01509
0.28
1個
0.3
0.23
0.15
0.75
50
01-00508-01507
0.28
1個
0.5
0.38
0.25
0.5
49
01-00508-02505
0.46
1個
0.5
0.38
0.25
1
50
01-00508-02510
0.46
1個
0.5
0.38
0.25
1.5
50
01-00508-02515
0.46
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,032
( 33,035 )
1日目
30,360
( 33,396 )
1日目
30,689
( 33,758 )
1日目
31,018
( 34,120 )
1日目
26,680
( 29,348 )
1日目
27,206
( 29,927 )
1日目
27,666
( 30,433 )
1日目
28,192
( 31,011 )
1日目
24,840
( 27,324 )
1日目
25,169
( 27,686 )
1日目
25,498
( 28,048 )
1日目
26,023
( 28,625 )
1日目
26,023
( 28,625 )
1日目
24,972
( 27,469 )
1日目
25,498
( 28,048 )
1日目
26,023
( 28,625 )
1日目
26,549
( 29,204 )
1日目
29,572
( 32,529 )
1日目
30,032
( 33,035 )
1日目
31,018
( 34,120 )
1日目
30,558
( 33,614 )
1日目
26,746
( 29,421 )
1日目
27,666
( 30,433 )
1日目
28,586
( 31,445 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CBN3枚刃ロングネックボールエンドミルで高能率・高精度加工を実現
・従来品2枚刃との比較で、切削長にして約2倍の工具寿命を有し加工時間も2枚刃に比べて約60%で加工が可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CBN3枚刃ロングネックボールエンドミル SSPB320のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CBN3枚刃ロングネックボールエンドミル SSPB320
CBNロングネックボールエンドミル2枚刃 CLB200
CBNスーパースパイラルボールエンドミル SSPB220
CBNボールエンドミル2枚刃 CB200
2枚刃 ボールエンドミル CBN-FB2
SMB200 CBNマイクロ2枚刃ボールエンドミル
メーカー日進工具TOWA日進工具TOWAオーエスジー日進工具
通常価格24,840-12,500 -15,281 -12,000 -11,373 -24,749 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
加工用途(加工形状)曲面曲面側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面曲面 / 傾斜切り込み / 彫込み / R溝曲面
工具材質CBNCBNCBNCBNCBNCBN
被削材高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 銅調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 銅調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)ネジレなし弱ネジレ(1~29°)ネジレなし弱ネジレ(1~29°)ネジレなし
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CBNボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト