17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニルーター用鉄ワイヤーブラシ(ディスク型)【2個入り】

通常単価(税別)
2,064
税込単価
2,270

【特長】・鉄、非鉄金属の磨き、サビおとしに【材質】・鉄

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    関連品
  • JANコード
    4952989289524
  • 質量(g)
    7.000
  • トラスココード
    251-5843
  • 材質1
  • 形状
    ディスク型

型番:

28952
解除
    数量:
    パック (2個入り)

    28952の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    関連品
    JANコード
    4952989289524
    質量(g)
    7.000
    トラスココード
    251-5843
    材質1
    形状
    ディスク型

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    28952
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,064
    ( 2,270 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・鉄、非鉄金属の磨き、サビおとしに
    【材質】
    ・鉄

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミニルーター用鉄ワイヤーブラシ(ディスク型)の型番28952のページです。 型番28952に関する仕様情報を記載しております。
    ミニルーター用鉄ワイヤーブラシ(ディスク型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミニルーター用鉄ワイヤーブラシ(ディスク型)
    ルーター用セーフティーカバー
    プロクソン製ミニルーター用 ワイヤーブラシ
    プロクソン製ミニルーター用 純毛バフ ディスク型
    カーボンブラシ
    コードレスリベッター(充電式) アルミ 鉄 樹脂
    メーカープロクソンプロクソンウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ミニターロブテックス
    通常価格2,0641,5481,3789901,680208,838
    通常出荷日1日目1日目3日目2日目1日目〜1日目
    商品タイプ関連品関連品----
    JANコード49529892895244952989286042----
    質量(g)7.00010.000----
    トラスココード251-5843251-4298----
    材質1-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました