ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED/685A用三脚スタンド

通常単価(税別)
9,968
税込単価
10,965

【特長】・高さ1.2~1.6mで調節できます【用途】・GROZ製LEDライトL...

詳細情報を確認する
  • その他
    オプション
  • 幅×奥行×高さ (mm)
    145×145×699
  • JANコード
    8901486549927
  • トラスココード
    660-7297
  • 材質1
    スチール
  • 仕様
    三脚スタンド 
  • 質量 (g)
    2300.0

ご注意

  • LEDライト本体(LED/685)は別売です。

型番:

TRPD/LED/685A
解除
    数量:

    TRPD/LED/685Aの仕様・寸法情報

    その他
    オプション
    幅×奥行×高さ(mm)
    145×145×699
    JANコード
    8901486549927
    トラスココード
    660-7297
    材質1
    スチール
    仕様
    三脚スタンド 
    質量(g)
    2300.0
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TRPD/LED/685A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,968
    ( 10,965 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高さ1.2~1.6mで調節できます
    【用途】
    ・GROZ製LEDライトLED/685の三脚スタンドとして
    【材質】
    ・スチール

    ご注意

    • LEDライト本体(LED/685)は別売です。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LED/685A用三脚スタンドの型番TRPD/LED/685Aのページです。 型番TRPD/LED/685Aに関する仕様情報を記載しております。
    LED/685A用三脚スタンドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LED/685A用三脚スタンド
    360度回転充電式LED投光器
    充電式LED投光器
    TRUSCO 投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応
    折りたたみ三脚
    タジマ LEDワークライト用三脚T5
    メーカーGROZGROZGROZトラスコ中山日動工業TJMデザインタジマツール
    通常価格9,96810,64012,044 -4,3137,813 -13,034
    通常出荷日19日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
    その他オプション-----
    幅×奥行×高さ(mm)145×145×699-----
    JANコード8901486549927-----
    トラスココード660-7297-----
    材質1スチール-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました