17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キエールハイパーチョーク【3個入り】

通常単価(税別)
886
税込単価
975
通常出荷日:4日目

【特長】・耐熱70℃で溶けにくい耐水黒板用チョークです【用途】・耐水黒板、ガラス、鉄鋼材、アスファルト...

詳細を確認
  • 芯径(mm)
    14
  • 長さ(mm)
    111
  • 直径(mm)
    14
  • 筆記線幅(mm)
    14
  • 質量(g)
    297.000
  • 材質1
    ワックス/顔料/界面活性剤

ご注意

  • 商品画像はS31001型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

JANコード

トラスココード

最小発注数量
水性
4931972310018
607-3176
1パック

3個入り

水性
4931972310025
607-3120
1パック

3個入り

水性
4931972310032
607-3153
1パック

3個入り

水性
4931972310049
607-3178
1パック

3個入り

油性
白赤黄
4931972310056
607-3073
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
886
( 975 )
4日目
886
( 975 )
4日目
886
( 975 )
4日目
886
( 975 )
4日目
886
( 975 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱70℃で溶けにくい耐水黒板用チョークです
【用途】
・耐水黒板、ガラス、鉄鋼材、アスファルト、コンクリート等
【材質】
・ワックス/顔料/界面活性剤

ご注意

  • 商品画像はS31001型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キエールハイパーチョークのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キエールハイパーチョーク
ステンシル 高温注意 文字サイズ100×100mm
ニュートン用コック
夜光塗料
さげ缶3型
アサヒペン PE手付きビーカー 500ml 3012-09
メーカー祥碩堂アイマークヨトリヤマアサヒペンヨトリヤマアサヒペン
通常価格8867,7971,1771,252 -2,755803
通常出荷日4日目1日目4日目9日目4日目5日目
芯径(mm)14-----
長さ(mm)111-----
直径(mm)14-----
筆記線幅(mm)14-----
質量(g)297.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト