ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニルーター用革バフ【2個入り】

通常単価(税別)
1,871
税込単価
2,058
通常出荷日:1日目

【特長】・金属、ガラスの超仕上げ、磨き、研磨作業後の拭き取りに【材質】・革

  • 商品タイプ
    関連品
  • JANコード
    4952989262985
  • 質量(g)
    3.000
  • トラスココード
    251-5865
  • 材質1
  • シャフト径(mm)
    2.35
  • 直径(mm)
    22
  • 商品タイプ詳細
    革バフ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

26298
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

26298の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
JANコード
4952989262985
質量(g)
3.000
トラスココード
251-5865
材質1
シャフト径(mm)
2.35
直径(mm)
22
商品タイプ詳細
革バフ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
26298
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,871
( 2,058 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属、ガラスの超仕上げ、磨き、研磨作業後の拭き取りに
【材質】
・革

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニルーター用革バフの型番26298のページです。 型番26298に関する仕様情報を記載しております。
ミニルーター用革バフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニルーター用革バフ
ミニルーター用彫金バフ
ミニルーター用純毛バフ(シャフト付)
ミニルーター用フェルトバフ
ミニルーター用モップバフ
ミニルーター用シリコンバフ(仕上げ用)
メーカープロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソン
通常価格1,8711,4191,0971,8712,3222,193
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
JANコード495298926298549529892629614952989267980495298926299249529892629784952989282952
質量(g)3.0003.0005.0003.0003.00010.600
トラスココード251-5865251-5874251-5871251-5873251-5870251-5869
材質1シリコンカーバイト100番純毛フェルトシリコンカーバイト茶360番、緑1200番

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト