ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニルーター用フェルトバフ【2個入り】

通常単価(税別)
1,871
税込単価
2,058
通常出荷日:1日目

【特長】・金属、ガラスの超仕上げ、磨き、研磨作業後の拭き取りに【材質】・フェルト

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • JANコード
    4952989262992
  • 質量(g)
    3.000
  • トラスココード
    251-5873
  • 材質1
    フェルト
  • シャフト径(mm)
    2.35
  • 直径(mm)
    22
  • 商品タイプ詳細
    フェルトバフ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

26299
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

26299の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
JANコード
4952989262992
質量(g)
3.000
トラスココード
251-5873
材質1
フェルト
シャフト径(mm)
2.35
直径(mm)
22
商品タイプ詳細
フェルトバフ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
26299
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,871
( 2,058 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属、ガラスの超仕上げ、磨き、研磨作業後の拭き取りに
【材質】
・フェルト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニルーター用フェルトバフの型番26299のページです。 型番26299に関する仕様情報を記載しております。
ミニルーター用フェルトバフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニルーター用フェルトバフ
ミニルーター用モップバフ
ミニルーター用シリコンバフ(仕上げ用)
ミニルーター用専用シャフト
ミニルーター用ナイロンブラシ
ミニルーター用ディスクペーパー
メーカープロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソン
通常価格1,8712,3222,1931,2902,3221,677
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
JANコード495298926299249529892629784952989282952495298928815249529892828224952989289838
質量(g)3.0003.00010.6002.0008.0008.000
トラスココード251-5873251-5870251-5869251-4316251-4361251-5838
材質1フェルトシリコンカーバイト茶360番、緑1200番ナイロンブラシ(柔、固)120番、150番ヤスリペーパー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト