17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニルーター用ナイロンブラシ【2個入り】

通常単価(税別)
2,322
税込単価
2,554
通常出荷日:1日目

【特長】・金属、貴金属などの磨きに・ナイロンブラシ(柔、固)

  • JANコード
    4952989282822
  • 質量(g)
    8.000
  • トラスココード
    251-4361
  • 材質1
    ナイロンブラシ(柔、固)
  • シャフト径(mm)
    2.35

型番:

28282
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

28282の仕様・寸法情報

JANコード
4952989282822
質量(g)
8.000
トラスココード
251-4361
材質1
ナイロンブラシ(柔、固)
シャフト径(mm)
2.35
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
28282
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,322
( 2,554 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属、貴金属などの磨きに
・ナイロンブラシ(柔、固)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニルーター用ナイロンブラシの型番28282のページです。 型番28282に関する仕様情報を記載しております。
ミニルーター用ナイロンブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニルーター用ナイロンブラシ
ミニルーター用フェルトバフ
ミニルーター用モップバフ
ミニルーター用シリコンバフ(仕上げ用)
ミニルーター用専用シャフト
ミニルーター用ディスクペーパー
メーカープロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソン
通常価格2,3221,8712,3222,1931,2901,677
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード495298928282249529892629924952989262978495298928295249529892881524952989289838
質量(g)8.0003.0003.00010.6002.0008.000
トラスココード251-4361251-5873251-5870251-5869251-4316251-5838
材質1ナイロンブラシ(柔、固)フェルトシリコンカーバイト茶360番、緑1200番120番、150番ヤスリペーパー
シャフト径(mm)2.352.352.352.352.353

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト