17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニルーター用軸付砥石(GC砥石150番)【2個入り】

通常単価(税別)
1,419
税込単価
1,561
通常出荷日:1日目

【用途】・ガラス、セトモノ、金属などの研削、彫刻、研磨に

  • 商品タイプ
    関連品
  • 材質1
    GC砥石150番
  • シャフト径(mm)
    2.35
  • 商品タイプ詳細
    軸付砥石

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

形状

最小発注数量
4952989262718
5.000
251-4348
1パック

2個入り

4952989262725
5.000
251-4335
円錐
1パック

2個入り

4952989267720
5.000
251-4347
1パック

2個入り

4952989267737
5.000
251-4341
1パック

2個入り

4952989267768
10.000
251-4351
円柱
1パック

2個入り

4952989267775
5.000
251-4340
太鼓
1パック

2個入り

4952989267782
7.000
251-4353
1パック

2個入り

4952989267799
5.000
251-4350
円錐
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,419
( 1,561 )
1日目
1,419
( 1,561 )
1日目
1,419
( 1,561 )
1日目
1,419
( 1,561 )
1日目
1,419
( 1,561 )
1日目
1,419
( 1,561 )
1日目
1,419
( 1,561 )
1日目
1,419
( 1,561 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ガラス、セトモノ、金属などの研削、彫刻、研磨に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニルーター用軸付砥石(GC砥石150番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニルーター用軸付砥石(GC砥石150番)
ミニルーター用軸付砥石(WA砥石150番)
ミニルーター用軸付砥石(WA砥石)
ミニルーター用ディスク砥石(WA砥石)
ミニルーター用切断砥石 グラスファイバー入り
ミニルーター用純毛バフ(シャフト付)
メーカープロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソン
通常価格1,4191,4191,419903 -1,548 -1,097
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
材質1GC砥石150番WA砥石150番WA砥石80番WA砥石150番グラスファイバー入りレジ砥石純毛
シャフト径(mm)2.352.352.352.352.352.35
商品タイプ詳細軸付砥石軸付砥石軸付砥石ディスク砥石切断砥石純毛バフ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト