17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニルーター用鉄ワイヤーブラシ【2~3個入り】

通常単価(税別)
1,9352,516
税込単価
2,1292,768

【商品仕様】・マイクログラインダー用先端工具 ワイヤーブラシ・用途:鉄、非鉄金...

詳細情報を確認する
  • 材質1
  • シャフト径(mm)
    2.35

ご注意

  • 商品画像は28950型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    形状

    最小発注数量
    4952989289500
    25.000
    251-4362
    -
    1パック

    3個入り

    4952989289517
    5.200
    251-5834
    ホウキ型
    1パック

    2個入り

    4952989289531
    10.000
    251-5832
    カップ型
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,516
    ( 2,768 )
    1日目
    1,935
    ( 2,129 )
    1日目
    2,064
    ( 2,270 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・マイクログラインダー用先端工具 ワイヤーブラシ
    ・用途:鉄、非鉄金属の磨き、サビおとしに

    ご注意

    • 商品画像は28950型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミニルーター用鉄ワイヤーブラシのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミニルーター用鉄ワイヤーブラシ
    ミニルーター用真鍮ワイヤーブラシ
    ミニルーター用ナイロンブラシ
    ミニルーター用フェルトバフ
    ミニルーター用シリコンバフ
    ミニルーター用モップバフ
    メーカープロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソン
    通常価格1,935-1,935 -2,3221,8711,548 -2,322
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    材質1真鍮ナイロンブラシ(柔、固)フェルトシリコンカーバイト
    シャフト径(mm)2.352.352.352.352.352.35

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト