17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニルーター用真鍮ワイヤーブラシ【2~3個入り】

通常単価(税別)
1,9352,516
税込単価
2,1292,768
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・マイクログラインダー用先端工具 ワイヤーブラシ【用途】・鉄、非鉄金属の磨き、サビおとしに

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 材質1
    真鍮
  • シャフト径(mm)
    2.35

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • セット内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

形状

セット内容

最小発注数量
4952989289609
25.000
251-5841
ホウキ型、ディスク型
ホウキ型×1、ディスク型×2、シャフト1本
1パック

3個入り

4952989289616
5.200
251-5845
ホウキ型
なし
1パック

2個入り

4952989289623
7.000
251-5839
ディスク型
なし
1パック

2個入り

4952989289630
10.000
251-5840
カップ型
なし
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,516
( 2,768 )
1日目
1,935
( 2,129 )
1日目
2,064
( 2,270 )
1日目
2,064
( 2,270 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・マイクログラインダー用先端工具 ワイヤーブラシ
【用途】
・鉄、非鉄金属の磨き、サビおとしに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニルーター用真鍮ワイヤーブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニルーター用真鍮ワイヤーブラシ
ミニルーター用鉄ワイヤーブラシ
ミニルーター用ナイロンブラシ
ミニルーター用フェルトバフ
ミニルーター用シリコンバフ
ミニルーター用ハイスビット
メーカープロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソン
通常価格1,935-1,935 -2,3221,8711,548 -1,097 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
材質1真鍮ナイロンブラシ(柔、固)フェルトシリコンカーバイトハイス
シャフト径(mm)2.35-2.352.352.352.35

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト