17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ミニルーター用シリコンバフ
プロクソン
充電式ハサミ RES-3.6V
パオック
ユニベルト 60×265mm A
柳瀬

ミニルーター用純毛バフ【2~3個入り】

通常単価(税別)
1,0971,652
税込単価
1,2071,817
通常出荷日:1日目

【特長】・金属、ガラスの超仕上げ、磨き、ツヤ出しに【材質】・純毛

  • 商品タイプ
    関連品
  • 材質1
    純毛
  • シャフト径(mm)
    2.35
  • 商品タイプ詳細
    純毛バフ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

形状

最小発注数量
4952989268024
2.000
251-5863
円盤型
1パック

2個入り

4952989268048
2.000
251-5864
棒型
1パック

2個入り

4952989268062
2.000
251-5866
矢型
1パック

2個入り

4952989288008
6.300
251-5868
26802(円盤型)、26804(棒型)、26806(矢型)
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,097
( 1,207 )
1日目
1,097
( 1,207 )
1日目
1,097
( 1,207 )
1日目
1,652
( 1,817 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属、ガラスの超仕上げ、磨き、ツヤ出しに
【材質】
・純毛

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニルーター用純毛バフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニルーター用純毛バフ
ミニルーター用純毛バフ(シャフト付)
ミニルーター用革バフ
ミニルーター用彫金バフ
ミニルーター用フェルトバフ
ミニルーター用シリコンバフ
メーカープロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソン
通常価格1,097-1,0971,8711,4191,8711,548 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
材質1純毛純毛シリコンカーバイト100番フェルトシリコンカーバイト
シャフト径(mm)2.352.352.352.352.352.35
商品タイプ詳細純毛バフ純毛バフ革バフ彫金バフフェルトバフシリコンバフ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト