ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニルーター用純毛バフ(シャフト付)【5個入り】

通常単価(税別)
1,097
税込単価
1,207
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・マイクログラインダー用先端工具 純毛バフ【用途】・磨き、ツヤだし用に

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • JANコード
    4952989267980
  • 質量(g)
    5.000
  • トラスココード
    251-5871
  • 材質1
    純毛
  • シャフト径(mm)
    2.35
  • 直径(mm)
    22
  • 商品タイプ詳細
    純毛バフ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

26798
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

26798の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
JANコード
4952989267980
質量(g)
5.000
トラスココード
251-5871
材質1
純毛
シャフト径(mm)
2.35
直径(mm)
22
商品タイプ詳細
純毛バフ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
26798
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,097
( 1,207 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・マイクログラインダー用先端工具 純毛バフ
【用途】
・磨き、ツヤだし用に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニルーター用純毛バフ(シャフト付)の型番26798のページです。 型番26798に関する仕様情報を記載しております。
ミニルーター用純毛バフ(シャフト付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニルーター用純毛バフ(シャフト付)
ミニルーター用専用シャフト
ミニルーター用彫金バフ
ミニルーター用革バフ
ミニルーター用軸付砥石(WA砥石)
ミニルーター用フェルトバフ
メーカープロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソン
通常価格1,0971,2901,4191,8711,4191,871
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
JANコード495298926798049529892881524952989262961495298926298549529892666004952989262992
質量(g)5.0002.0003.0003.0005.0003.000
トラスココード251-5871251-4316251-5874251-5865251-4338251-5873
材質1純毛シリコンカーバイト100番WA砥石80番フェルト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト