17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニルーター用シリコンバフ【3~5個入り】

通常単価(税別)
1,5481,742
税込単価
1,7031,916
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・マイクログラインダー用先端工具 シリコンバフ【用途】・金属、ガラスの磨きに

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 材質1
    シリコンカーバイト
  • シャフト径(mm)
    2.35
  • 商品タイプ詳細
    シリコンバフ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

形状

最小発注数量
4952989262886
5.200
251-5867
蝋燭
1パック

3個入り

4952989262930
12.400
251-5872
紡錘
1パック

5個入り

4952989262947
14.000
251-5875
円盤
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,742
( 1,916 )
1日目
1,548
( 1,703 )
1日目
1,548
( 1,703 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・マイクログラインダー用先端工具 シリコンバフ
【用途】
・金属、ガラスの磨きに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニルーター用シリコンバフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニルーター用シリコンバフ
ミニルーター用シリコンバフ(仕上げ用)
ミニルーター用フェルトバフ
ミニルーター用ハイスビット
ミニルーター用フラップホイールペーパー
ミニルーター用モップバフ
メーカープロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソン
通常価格1,548-2,1931,8711,097 -1,2902,322
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
材質1シリコンカーバイトシリコンカーバイト茶360番、緑1200番フェルトハイス120番ヤスリペーパー
シャフト径(mm)2.352.352.352.3532.35
商品タイプ詳細シリコンバフシリコンバフフェルトバフハイスビットフラップホイールペーパーモップバフ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト