17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニルーター用ダイヤモンドドリル【2個入り】

通常単価(税別)
2,837
税込単価
3,121
通常出荷日:1日目

【特長】・ガラス・セトモノなどの穴あけに【材質】・ハイス+ダイヤモンド電着

  • 材質1
    ハイス+ダイヤモンド電着
  • シャフト径(mm)
    2.35

ご注意

  • 商品画像は26230型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

サイズ(mm)

最小発注数量
4952989262305
3.600
251-5846
1.2
1パック

2個入り

4952989262329
3.700
251-5853
2.2
1パック

2個入り

4952989262343
4.400
251-5857
3.2
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,837
( 3,121 )
1日目
2,837
( 3,121 )
1日目
2,837
( 3,121 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス・セトモノなどの穴あけに
【材質】
・ハイス+ダイヤモンド電着

ご注意

  • 商品画像は26230型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニルーター用ダイヤモンドドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニルーター用ダイヤモンドドリル
ミニルーター用ダイヤモンドビット
ミニルーター用フェルトバフ
ミニルーター用シリコンバフ
ミニルーター用フラップホイールペーパー
ミニルーター用ハイスビット
メーカープロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソン
通常価格2,8372,3221,8711,548 -1,2901,097 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1ハイス+ダイヤモンド電着ダイヤモンド電着フェルトシリコンカーバイト120番ヤスリペーパーハイス
シャフト径(mm)2.352.352.352.3532.35

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト